benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif Faktör 1 sensörler
Boyut
Ø 18 x 56 mm
Stil
M18x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
12 mm
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
| BES M18ME-PSC12E-S04G-W31 | BES M18ME-PSC12E-S04G-W08 | BES M18MI-PSC12E-S04G-W08 | |
|
110,76 EUR
Liste fiyatı
|
98,87 EUR
Liste fiyatı
|
98,87 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 76 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Manyetik alan bağışıklığı | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| IP derecesi |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ek özellikler |
Faktör 1 Daha geniş sıcaklık aralığı Kaynak çapağına dirençli dış gövde |
Faktör 1 Daha geniş sıcaklık aralığı Kaynak çapağına dirençli dış gövde |
Faktör 1 Daha geniş sıcaklık aralığı Kaynak çapağına dirençli dış gövde |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor