benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silindirik versiyon
Boyut
Ø 18 x 63.5 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
8 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
| BES M18ZI1-NSC80B-BP02 | BES M18ZE1-NSC80B-BP02 | |
|
18,38 EUR
Liste fiyatı
|
18,38 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 63.5 mm | Ø 18 x 43.5 mm |
|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 8 mm | 8 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 300 Hz | 300 Hz |
| Dış gövde malzemesi |
Çinko döküm, nikel kaplamalı PC |
Çinko döküm, nikel kaplamalı PC |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, TPU | Kablo, 2.00 m, TPU |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor