Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BFB0001

BFB 75K-001-N-02

Kare lif baz üniteleri

Seri
75K
Boyut
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Arayüz
NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC)
Çalışma prensibi
Fiber optik cihaz
Giriş fonksiyonu
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Düğme ile aynı fonksiyon
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
75K
Boyut
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Arayüz
NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC)
Çalışma prensibi
Fiber optik cihaz
Giriş fonksiyonu
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Düğme ile aynı fonksiyon
Ayarlama
Fabrika ayarı (Sıfırlama)
Işık-açık/karanlık-açık
Hassasiyet (Sn)
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PVC
Dış gövde malzemesi
ABS
Anahtarlama frekansı
1500 Hz
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.