benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silindirik lif baz üniteleri
Seri
18M
Boyut
Ø 18 x 75 mm
Arayüz
2x PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Ayarlama
Hassasiyet (Sn)
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
| BFB M18M-001-P-S4 | BFB M18M-002-P-S4 | |
|
118,97 EUR
Liste fiyatı
|
149,56 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Arayüz | 2x PNP: NO/NC | 2x PNP: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Ayarlama | Hassasiyet (Sn) | Hassasiyet (Sn) |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Bağlantı | Konnektör-erkek, 4-kutup | Konnektör-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz | 3000 Hz |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor