Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BFB000E

BFB M18M-012-P-S4

Silindirik lif baz üniteleri

Seri
18M
Boyut
Ø 18 x 75 mm
Arayüz
2x PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Ayarlama
Hassasiyet (Sn)
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
18M
Boyut
Ø 18 x 75 mm
Arayüz
2x PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Ayarlama
Hassasiyet (Sn)
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Işık tipi
LED kızılötesi
Bağlantı
Konnektör-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
Anahtarlama frekansı
3000 Hz
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.