benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kısa stroklu hidrolik silindirler için
Uygulama
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Ölçüm aralığı
0...80 mm
Maksimum doğrusalsızlık
±250 µm
Tekrarlama hassasiyeti
± 50 µm
Maksimum nominal basınç
350 bar
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
| BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S04 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-CA1S04 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S75 | |
|
450,45 EUR
Liste fiyatı
|
455,95 EUR
Liste fiyatı
|
450,45 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Uygulama | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders |
|---|---|---|---|
| Ölçüm aralığı | 0...80 mm | 0...80 mm | 0...80 mm |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tekrarlama hassasiyeti | ± 50 µm | ± 50 µm | ± 50 µm |
| Maksimum nominal basınç | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| Arayüz |
IO-Link 1.1 Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC |
IO-Link: 1.1 Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir: 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull: NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC |
IO-Link 1.1 Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m, TPU | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 1.0 m, TPU | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-pin, 0.3 m, TPU |
| Ortam sıcaklığı | 0...85 °C | 0...85 °C | 0...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring |
| Secondary features |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor