benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kompakt yapı
Seri
6K
Boyut
12 x 34 x 21.6 mm
Giriş fonksiyonu
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Düğme ile aynı fonksiyon
Düğme ile aynı fonksiyon
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO/NC
Push-Pull/IO-Link: NO/NC
Çalışma prensibi
Renk sensörü
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
| BFS 6K-UI-L01-S75 | BFS 6K-UI-L02-S75 | |
|
304,78 EUR
Liste fiyatı
|
282,12 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Boyut | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Giriş fonksiyonu |
Anahtar devre dışı açık/kapalı Düğme ile aynı fonksiyon |
Anahtar devre dışı açık/kapalı Düğme ile aynı fonksiyon |
| Arayüz |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Renk sensörü | Renk sensörü |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör | Cisimden yansımalı sensör |
| Işın özelliği | Odaklı | Odaklı |
| Işık tipi | LED RGB | LED RGB |
| Işık bölgesi boyutu | 1 x 5 mm 12 mm'de | 1 x 5 mm 12 mm'de |
| Aralık | 9...15 mm | 9...15 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor