Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BFT000A

BFT 6100-FC002-A06A1A-S4

Analog çıkış sinyalleri 4...20 mA olan sıcaklık transmitteri (yüksek EMC bağışıklığı)

IP derecesi
IP67
IP69
IP69K
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Ölçüm aralığı
-30...150 °C
Bağlantı tipi
Konnektör
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
IP derecesi
IP67
IP69
IP69K
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Ölçüm aralığı
-30...150 °C
Bağlantı tipi
Konnektör
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
Çalışma prensibi
Sıcaklık sensörü
Arayüz
Analog, akım: 4…20 mA
Konnektör 01, stil
M12x1
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 4.1
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-08
ECLASS 9.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin