benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Metalden yapılmış standart çatal ışık bariyerleri
Seri
A
Boyut
10 x 50 x 68 mm
Çatal açıklığı
30 mm
Arayüz
PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Çatal sensör
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
| BGL 30A-001-S49 | BGL 30A-101-S49 | |
|
172,62 EUR
Liste fiyatı
|
143,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | A | - |
|---|---|---|
| Boyut | 10 x 50 x 68 mm | 10 x 50 x 68 mm |
| Çatal açıklığı | 30 mm | 30 mm |
| Arayüz | PNP: NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) |
| Çalışma prensibi | Çatal sensör | Çatal sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör | Geçiş ışınlı sensör |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 1.2 mm Işık çıkışı | Ø 0.85 mm Işık çıkışı |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm, boyalı |
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah PUR, PA 6.6 |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | Cam, kaplamalı |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor