benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çeşitli tasarımlarda plastikten yapılmış yerden tasarruf sağlayan çatal ışık bariyerleri
Boyut
13.7 x 18.1 x 26 mm
Çatal açıklığı
5 mm
Arayüz
PNP: Normalde kapalı (NC)
PNP: Normalde açık (NO)
PNP: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
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
| BGL 5L-002-01 | BGL 5L-002-03 | BGL 5L-002-05 | |
|
12,71 EUR
Liste fiyatı
|
13,20 EUR
Liste fiyatı
|
13,75 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 13.7 x 18.1 x 26 mm | 13.7 x 18.1 x 26 mm | 13.7 x 18.1 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| Çatal açıklığı | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Arayüz |
PNP: Normalde kapalı (NC) PNP: Normalde açık (NO) |
PNP: Normalde kapalı (NC) PNP: Normalde açık (NO) |
PNP: Normalde kapalı (NC) PNP: Normalde açık (NO) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör | Geçiş ışınlı sensör | Geçiş ışınlı sensör |
| Işık tipi | LED infrared Kızıl ötesi ışık | LED infrared Kızıl ötesi ışık | LED infrared Kızıl ötesi ışık |
| Bağlantı | Kablo, 1 m, PVC | Kablo, 3 m, PVC | Kablo, 5 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 5...24 VDC | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor