Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BGL006A

BGL 5G-003-VC-00,05-Z16

Çeşitli tasarımlarda plastikten yapılmış yerden tasarruf sağlayan çatal ışık bariyerleri

Boyut
7 x 21.3 x 25.4 mm
Çatal açıklığı
5 mm
Arayüz
NPN: Normalde kapalı (NC)
NPN: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
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
7 x 21.3 x 25.4 mm
Çatal açıklığı
5 mm
Arayüz
NPN: Normalde kapalı (NC)
NPN: Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işık tipi
LED infrared Kızıl ötesi ışık
Bağlantı
Konnektör, 0.05 m, PVC
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
5...24 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.