Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BHS000L

BES 516-200-S2/1.725"-S5

Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler

Boyut
64.2 x 43.815 mm
Anahtarlama frekansı
50 Hz
Bağlantı
7/8"-16 UN
Çalışma voltajı Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
cULus
WEEE
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
64.2 x 43.815 mm
Anahtarlama frekansı
50 Hz
Bağlantı
7/8"-16 UN
Çalışma voltajı Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.