benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler
Boyut
64.2 x 52.37 mm
Anahtarlama frekansı
50 Hz
Bağlantı
7/8"-16 UN
Çalışma voltajı Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
cULus
WEEE
EAC
cULus
WEEE
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/2.062"-S5 | BES 516-200-S8/2.062"-S5 | |
|
-
Liste fiyatı
|
430,89 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 64.2 x 52.37 mm | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ |
|---|---|---|
| Anahtarlama frekansı | 50 Hz | 20 Hz |
| Bağlantı | 7/8"-16 UN | Konnektör, 7/8"-16 UN-erkek, 3-pin |
| Çalışma voltajı Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Stil | - | Ø 12.7 mm |
| Montaj | - | flush |
| Aralık | - | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | - | Normalde açık (NO) |
| Dış gövde malzemesi | - |
Çinko Alüminyum |
| Algılama yüzey malzemesi | - | Duroplast |
| Ortam sıcaklığı | - | -25...70 °C |
| Maksimum nominal basınç | - | 206 bar |
| IP derecesi | - | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor