benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler
Boyut
64.2 x 73.03 mm
Anahtarlama frekansı
50 Hz
Bağlantı
1/2"-20 UNF-2A
Çalışma voltajı Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
WEEE
cULus
EAC
WEEE
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/2.875"-S21 | BES 516-200-S8/2.875"-S5 | |
|
-
Liste fiyatı
|
418,34 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 64.2 x 73.03 mm | Ø 12.7 mm x 2.875 ″ |
|---|---|---|
| Anahtarlama frekansı | 50 Hz | 20 Hz |
| Bağlantı | 1/2"-20 UNF-2A | Konnektör, 7/8"-16 UN-erkek, 3-pin |
| Çalışma voltajı Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Stil | - | Ø 12.7 mm |
| Montaj | - | flush |
| Aralık | - | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | - | Normalde açık (NO) |
| Dış gövde malzemesi | - |
Çinko Alüminyum |
| Algılama yüzey malzemesi | - | Duroplast |
| Ortam sıcaklığı | - | -25...70 °C |
| Maksimum nominal basınç | - | 206 bar |
| IP derecesi | - | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor