benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler
Boyut
Ø 18 x 61 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
3 mm
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
| BES 516-300-S203 | BES 516-300-S190-S4 | |
|
198,08 EUR
Liste fiyatı
|
200,43 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 61 mm | Ø 18 x 58 mm |
|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 3 mm | 3 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz | 400 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PEEK | PEEK |
| Bağlantı | Konnektör, M18x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Maksimum nominal basınç | 500 bar | 500 bar |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor