benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler
Boyut
Ø 12 x 47 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
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
| BES 516-300-S240-D-PU-10 | BES 516-300-S240-D-PU-03 | BES 516-300-S240-D-PU-05 | |
|
203,97 EUR
Liste fiyatı
|
191,02 EUR
Liste fiyatı
|
194,55 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 47 mm | Ø 12 x 47 mm | Ø 12 x 47 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4104) | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | EP | EP | EP |
| Bağlantı | Kablo, 10.00 m, PUR | Kablo, 3.00 m, PUR | Kablo, 5.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Maksimum nominal basınç | 500 bar | 500 bar | 500 bar |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor