Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BHS0036

BES 516-300-S271-S4

Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler

Boyut
Ø 22 x 79 mm
Stil
M22x1.5
Montaj
flush
Aralık
3 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
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
Ø 22 x 79 mm
Stil
M22x1.5
Montaj
flush
Aralık
3 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
500 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
POM
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.50 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
0...85 °C
Maksimum nominal basınç
350 bar
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.