benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler
Boyut
51 x 26.04 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP
Anahtarlama frekansı
10 Hz
Bağlantı
M12x1, 4-pin
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.025"-S4 | BES 516-300-S358/1.025"-S4 | BES R05KB-PSC40B-EP00,3-GS04 | |
|
-
Liste fiyatı
|
430,89 EUR
Liste fiyatı
|
96,83 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 51 x 26.04 mm | Ø 12.7 mm x 1.025 ″ | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | PNP | PNP/NPN normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10 Hz | 30 Hz | 400 Hz |
| Bağlantı | M12x1, 4-pin | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stil | - | Ø 12.7 mm | 40x12x26 |
| Montaj | - | flush | flush |
| Aralık | - | 2 mm | 4 mm |
| Dış gövde malzemesi | - |
Çinko Alüminyum |
PA 12 |
| Algılama yüzey malzemesi | - | Duroplast | PA 12 |
| Ortam sıcaklığı | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Maksimum nominal basınç | - | 206 bar | - |
| IP derecesi | - | IP67 | - |
| IP derecesi | - | - | IP67 |
| Çalışma prensibi | - | - | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor