benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler
Boyut
51 x 31.75 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP
Anahtarlama frekansı
10 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Bağlantı
M12x1, 4-pin
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.250"-S4 | BES 516-300-S358/1.250"-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
430,89 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 51 x 31.75 mm | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ |
|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | PNP | PNP/NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10 Hz | 30 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik |
Çinko Alüminyum |
| Bağlantı | M12x1, 4-pin | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Stil | - | Ø 12.7 mm |
| Montaj | - | flush |
| Aralık | - | 2 mm |
| Algılama yüzey malzemesi | - | Duroplast |
| Ortam sıcaklığı | - | -25...70 °C |
| Maksimum nominal basınç | - | 206 bar |
| IP derecesi | - | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor