benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler
Boyut
51 x 48 x 95.885 mm
Stil
D12.7
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
10 Hz
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/3.775"-S4 | BES 516-300-S358/4.562"-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
430,89 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 51 x 48 x 95.885 mm | Ø 12.7 mm x 4.562 ″ |
|---|---|---|
| Stil | D12.7 | Ø 12.7 mm |
| Aralık | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP/NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10 Hz | 30 Hz |
| Dış gövde malzemesi |
Paslanmaz çelik (1.4104), nikel kaplamalı Çinko, Döküm |
Çinko Alüminyum |
| Algılama yüzey malzemesi | Seramik | Duroplast |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Montaj | - | flush |
| Ortam sıcaklığı | - | -25...70 °C |
| Maksimum nominal basınç | - | 206 bar |
| IP derecesi | - | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor