benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler
Boyut
Ø 12 x 78 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
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
Web Mağazasında mevcut değil
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S298-S4-D | BES 516-300-S135-S4-D | BES 516-300-S135-NEX-S4-D | |
|
187,37 EUR
Liste fiyatı
|
187,37 EUR
Liste fiyatı
|
187,37 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 78 mm | Ø 12 x 78 mm | Ø 12 x 78 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4104) | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | EP | EP | EP |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Maksimum nominal basınç | 500 bar | 500 bar | 500 bar |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE ATEX IECEx WEEE |
| Ex kategorisi | - | - | ATEX: 3G (EPL Gc) |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor