benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler
Boyut
Ø 16 x 73 mm
Stil
M16x1/M20x1.5
Montaj
flush
Aralık
2.5 mm
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
| BES 516-300-S328-S4-D | BES 516-300-S128-S4-D | |
|
296,58 EUR
Liste fiyatı
|
296,58 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 16 x 73 mm | Ø 16 x 73 mm |
|---|---|---|
| Stil | M16x1/M20x1.5 | M16x1/M20x1.5 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 2.5 mm | 1.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz | 1000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4104) | Paslanmaz çelik (1.4104) |
| Algılama yüzey malzemesi | EP | EP |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup, 5.00 m, PUR | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup, 5.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -10...80 °C | -25...80 °C |
| Maksimum nominal basınç | 350 bar | 350 bar |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor