Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BHS005Z

BHS B249V-PSD25-BP00,2-S04-003

Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler

Boyut
Ø 12 x 59 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
2.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
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
Ø 12 x 59 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
2.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
400 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4104)
Algılama yüzey malzemesi
Seramik
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.20 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...90 °C
Maksimum nominal basınç
500 bar
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.