benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Güç kaynağı için endüktif bağlayıcılar
Fonksiyon
Sadece güç
Aktarma mesafesi
0...5 mm
Parça
Taban
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 4-kutup
Nominal çalışma voltajı Ue
24 VDC
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
|
| BIC 1P0-P2A20-M30ME-SM4A4A | BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A | BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A | |
|
-
Liste fiyatı
|
313,50 EUR
Liste fiyatı
|
297,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Fonksiyon | Sadece güç | Sadece güç | Sadece güç |
|---|---|---|---|
| Aktarma mesafesi | 0...5 mm | 0...5 mm | 0...5 mm |
| Parça | Taban | Taban | Uzak |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-Female, 5-kutup |
| Nominal çalışma voltajı Ue | 24 VDC | 24 VDC | - |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dış gövde malzemesi | - | Nikel kaplamalı pirinç, kaplamalı | Nikel kaplamalı pirinç, kaplamalı |
| Boyut | - | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 107.5 mm |
| Ortam sıcaklığı | - | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Çıkış voltajı | - | - | 24 VDC |
| Nominal çıkış akımı | - | - | 0.5 A |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor