benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Güç kaynağı için endüktif bağlayıcılar
Fonksiyon
Sadece güç
Aktarma mesafesi
0...5 mm
Parça
Uzak
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 5-kutup
Çıkış voltajı
24 VDC
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
Önerilen alternatif
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
|
| BIC 2P0-P2A20-M30ME1-SM4A5A | BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A | BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A | |
|
-
Liste fiyatı
|
313,50 EUR
Liste fiyatı
|
297,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Fonksiyon | Sadece güç | Sadece güç | Sadece güç |
|---|---|---|---|
| Aktarma mesafesi | 0...5 mm | 0...5 mm | 0...5 mm |
| Parça | Uzak | Taban | Uzak |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1, 5-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-Female, 5-kutup |
| Çıkış voltajı | 24 VDC | - | 24 VDC |
| Nominal çıkış akımı | 200 mA | - | 0.5 A |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, kaplamalı | Nikel kaplamalı pirinç, kaplamalı | Nikel kaplamalı pirinç, kaplamalı |
| Ortam sıcaklığı | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Nominal çalışma voltajı Ue | - | 24 VDC | - |
| Boyut | - | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 107.5 mm |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor