Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BIC0053

BIC 1I0-IAA50-M30MI3-SM4A4A

IO-Link sinyal iletimi için indüktif bağlantılar

Fonksiyon
Uni IO-Link
Sinyal tipi
tek yönlü
Aktarma mesafesi
0...5 mm
Parça
Taban
Arayüz
IO-Link 1.0

Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani

genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Classic Banner
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Fonksiyon
Uni IO-Link
Sinyal tipi
tek yönlü
Aktarma mesafesi
0...5 mm
Parça
Taban
Arayüz
IO-Link 1.0
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Nominal çalışma voltajı Ue
24 VDC
Dış gövde malzemesi
Nikel kaplamalı pirinç, kaplamalı
Boyut
Ø 30 x 100 mm
Ortam sıcaklığı
-5...55 °C
IP derecesi
IP67
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri GİRİŞ
11 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
0 bytes
SIO modu
hayır
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin