Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BIC005C

BIC 2I0-I2A50-Q40KFU-SM4A5A

IO-Link sinyal iletimi için indüktif bağlantılar

Fonksiyon
Uni IO-Link
Sinyal tipi
tek yönlü
Aktarma mesafesi
0...5 mm
Parça
Uzak
Arayüz
IO-Link 1.0

Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani

genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Classic Banner
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Fonksiyon
Uni IO-Link
Sinyal tipi
tek yönlü
Aktarma mesafesi
0...5 mm
Parça
Uzak
Arayüz
IO-Link 1.0
Bağlantı
Konnektör, M12x1-Female, 5-kutup
Çıkış voltajı
24 VDC
Nominal çıkış akımı
0.5 A
Dış gövde malzemesi
PBT
Boyut
40 x 40 x 63 mm
Ortam sıcaklığı
-5...55 °C
IP derecesi
IP67
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri ÇIKIŞ
0 bytes
SIO modu
hayır
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.