Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BIC005N

BIC 1I0-N2A02-M30TI-BPX03-030

Sinyal aktarımı için endüktif bağlayıcılar

Sinyal tipi
tek yönlü
Aktarma mesafesi
1...6 mm
Parça
Taban
Bağlantı
Kablo, 3.00 m, PUR
Nominal çalışma voltajı Ue
24 VDC
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Sinyal tipi
tek yönlü
Aktarma mesafesi
1...6 mm
Parça
Taban
Bağlantı
Kablo, 3.00 m, PUR
Nominal çalışma voltajı Ue
24 VDC
Dış gövde malzemesi
Pirinç
Ortam sıcaklığı
0...50 °C
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.