Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Fiyatınız görüntülenemiyor
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Hala sipariş verebilirsiniz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir.

BIC0077

BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A

Sinyal iletimi için indüktif bağlantılar

Fonksiyon
Sinyal aktarımı
Sinyal tipi
tek yönlü
Dijital çıkışlar
2x PNP
Aktarma mesafesi
0...2.5 mm
Parça
Taban
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Fonksiyon
Sinyal aktarımı
Sinyal tipi
tek yönlü
Dijital çıkışlar
2x PNP
Aktarma mesafesi
0...2.5 mm
Parça
Taban
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 5-kutup, 0.30 m, PUR
Nominal çalışma voltajı Ue
24 VDC
Dış gövde malzemesi
Nikel kaplamalı pirinç, kaplamalı
Boyut
Ø 12 x 68 mm
Ortam sıcaklığı
-10...50 °C
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.