Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BIC0085

BIC 2B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A

IO-Link sinyal iletimi için indüktif bağlantılar

Fonksiyon
IO-Link
Sinyal tipi
çift yönlü
Aktarma mesafesi
0...5 mm
Parça
Uzak
Bağlantı
Konnektör, M12x1-Female, 5-kutup
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Fonksiyon
IO-Link
Sinyal tipi
çift yönlü
Aktarma mesafesi
0...5 mm
Parça
Uzak
Bağlantı
Konnektör, M12x1-Female, 5-kutup
Çıkış voltajı
24 VDC
Nominal çıkış akımı
1.5 A
Maksimum çıkış akımı
2.2 A
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik, -
Boyut
Ø 30 x 85 mm
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
IP68
IP69K
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Ek çevrim süresi
0 ms
Proses verileri GİRİŞ
0…32 bayt
Proses verileri ÇIKIŞ
0…32 bayt
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
SIO modu
hayır
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.