benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Analog çıkış sinyalleri aracılığıyla sinyal iletimi 1...10 V (kolay kullanım)
Boyut
70 x 30 x 16 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
PA
Ölçüm aralığı
0...40 mm
Alternatif ürün
BIP002P
Endüktif konum sensörleri
BIP L02-T040-06-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Yakında artık mevcut değil
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-B040-02-S4 | BIP L02-T040-06-S4 | |
|
276,84 EUR
Liste fiyatı
|
283,25 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 70 x 30 x 16 mm | 52 x 15.8 x 30 mm |
|---|---|---|
| Stil | Blok stili | Blok stili |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | PA | PA |
| Ölçüm aralığı | 0...40 mm | 0...40 mm |
| Analog çıkış | Analog, voltaj 0...10 V | Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| Çıkış özelliği | Ayarlanabilir | increasing, adjustable |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±100 µm | - |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±500 µm | ±250 µm |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif pozisyonlama sistemi | Endüktif pozisyonlama sistemi |
| Arayüz | - | IO-Link 1.1 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor