Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BIP0008

BIP CD2-B014-01-EP02

Endüktif konum sensörleri

Boyut
35 x 35 x 31 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo kılıfı
hayır
Dış gövde malzemesi
PA

Ürün yürütme

Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Boyut
35 x 35 x 31 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo kılıfı
hayır
Dış gövde malzemesi
PA
Ölçüm aralığı
0...14 mm
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Çıkış özelliği
Ayarlanabilir
BWN başına tekrarlama hassasiyeti
±80 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±250 µm
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cURus
WEEE
Çalışma prensibi
Endüktif pozisyonlama sistemi
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin