benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif konum sensörleri
Boyut
35 x 35 x 31 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 1.00 m, PUR
Kablo kılıfı
hayır
Dış gövde malzemesi
PA
Alternatif ürün
BIP001Y
Endüktif konum sensörleri
BIP LD2-T017-01-EP00,5-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIP LD2-T014-01-EP01-S4 | BIP LD2-T017-01-EP00,5-S4 | |
|
276,84 EUR
Liste fiyatı
|
260,90 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|
| Stil | Blok stili | Blok stili |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 1.00 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.5 m, PUR |
| Kablo kılıfı | hayır | hayır |
| Dış gövde malzemesi | PA | PA |
| Ölçüm aralığı | 0...14 mm | 0...17 mm |
| Arayüz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±80.0 µm | ±50 µm |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±250 µm | ±250 µm |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif pozisyonlama sistemi | Endüktif pozisyonlama sistemi |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor