Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Yakında artık mevcut değil
Şu tarihe kadar mevcut: 2027-09-01

BIP000L

BIP AD2-T030-02-S4

Analog çıkış sinyalleri aracılığıyla sinyal iletimi 1...10 V (kolay kullanım)

Boyut
52 x 30 x 16 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
PA
Ölçüm aralığı
0...30 mm
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
52 x 30 x 16 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
PA
Ölçüm aralığı
0...30 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0...10 V
Çıkış özelliği
Ayarlanabilir
BWN başına tekrarlama hassasiyeti
±100 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±500 µm
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cURus
WEEE
Çalışma prensibi
Endüktif pozisyonlama sistemi
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.