benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Analog çıkış sinyalleri kullanılarak sinyal iletimi 1...10 V / 4...20 mA
Boyut
92.5 x 21 x 22 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
PBT
Ölçüm aralığı
0...70 mm
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
| BIP ED2-B070-03-S4 | BIP ED2-B103-03-S4 | |
|
303,13 EUR
Liste fiyatı
|
333,47 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 92.5 x 21 x 22 mm | 121 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|
| Stil | Blok stili | Blok stili |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT |
| Ölçüm aralığı | 0...70 mm | 0...103 mm |
| Analog çıkış | Analog, voltaj 0...10 V Analog, akım 4...20 mA | Analog, voltaj 0...10 V Analog, akım 4...20 mA |
| Çıkış özelliği | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±80 µm | ±80 µm |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±300 µm | ±300 µm |
| Çalışma voltajı Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif pozisyonlama sistemi | Endüktif pozisyonlama sistemi |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor