benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif konum sensörleri
Boyut
35 x 35 x 31 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.5 m, PUR
Kablo kılıfı
evet
Dış gövde malzemesi
PA
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo, 2.00 m, PUR
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.5 m, PUR
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.5 m, PUR
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.15 m, PUR
Alternatif ürün
BIP002K
Endüktif konum sensörleri
BIP AD2-T017-01-EB00,5-S4-505
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T014-01-EB00,5-S4-505 | BIP AD2-T017-01-EB00,5-S4-505 | BIP AD2-T017-01-EB00,15-S4 | BIP AD2-T017-01-EB01,5-S4-503 | |
|
340,00 EUR
Liste fiyatı
|
322,76 EUR
Liste fiyatı
|
276,84 EUR
Liste fiyatı
|
329,54 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|---|
| Stil | Blok stili | Blok stili | Blok stili | Blok stili |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.5 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.5 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.15 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 1.50 m, PUR |
| Kablo kılıfı | evet | evet | evet | evet |
| Dış gövde malzemesi | PA | PA | PA | PA |
| Ölçüm aralığı | 0...14 mm | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Analog çıkış | Analog, voltaj 0...10 V | Analog, voltaj 0...10 V | Analog, voltaj 0...10 V | Analog, voltaj 0...10 V |
| Çıkış özelliği | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±80 µm | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif pozisyonlama sistemi | Endüktif pozisyonlama sistemi | Endüktif pozisyonlama sistemi | Endüktif pozisyonlama sistemi |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor