Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BIP001F

BIP LD2-T133-03-S75

IO-Link üzerinden sinyal iletimi

Boyut
149.5 x 21 x 22 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
PBT
Ölçüm aralığı
0...133 mm
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Boyut
149.5 x 21 x 22 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
PBT
Ölçüm aralığı
0...133 mm
Arayüz
IO-Link 1.1
BWN başına tekrarlama hassasiyeti
±80 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±400 µm
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cURus
WEEE
Çalışma prensibi
Endüktif pozisyonlama sistemi
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin