benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif konum sensörleri
Boyut
25.5 x 35 x 31 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.5 m, PUR
Kablo kılıfı
hayır
Dış gövde malzemesi
PA
Ürün yürütme
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.5 m, PUR
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.5 m, PUR
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.5 m, PUR
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.5 m, PUR
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
| BIP AD0-F014-01-EP00,5-S4-507 | BIP AD0-F011-01-EP00,5-S4-510 | BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-507 | |
|
343,94 EUR
Liste fiyatı
|
350,47 EUR
Liste fiyatı
|
343,94 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | Blok stili | Blok stili | Blok stili |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.5 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.5 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.5 m, PUR |
| Kablo kılıfı | hayır | hayır | hayır |
| Dış gövde malzemesi | PA | PA | PA |
| Ölçüm aralığı | 0...7 mm | 1.5...12.5 mm | 0...7 mm |
| Analog çıkış | Analog, voltaj 0...10 V | Analog, voltaj 1...9 V | Analog, voltaj 0...10 V |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±80 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor