benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif konum sensörleri
Boyut
35 x 35 x 31 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo kılıfı
evet
Dış gövde malzemesi
PA
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo, 2.00 m, PUR
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.5 m, PUR
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.15 m, PUR
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
| BIP AD2-T017-01-EB02-505 | BIP AD2-T017-01-EB02 | BIP AD2-T017-01-EB02-506 | |
|
310,97 EUR
Liste fiyatı
|
260,90 EUR
Liste fiyatı
|
310,97 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | Blok stili | Blok stili | Blok stili |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Kablo kılıfı | evet | evet | evet |
| Dış gövde malzemesi | PA | PA | PA |
| Ölçüm aralığı | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Analog çıkış | Analog, voltaj 0...10 V | Analog, voltaj 0...10 V | Analog, voltaj 0...10 V |
| Çıkış özelliği | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif pozisyonlama sistemi | Endüktif pozisyonlama sistemi | Endüktif pozisyonlama sistemi |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor