Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BIP0030

BIP L03-T040-06-S4

IO-Link üzerinden sinyal iletimi

Boyut
52 x 15.8 x 30 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
PA
Ölçüm aralığı
0...40 mm
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
52 x 15.8 x 30 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
PA
Ölçüm aralığı
0...40 mm
Arayüz
IO-Link 1.1
Analog çıkış
Analog, current (default)/Analog, voltage selectable 4…20 mA/0…10 V
Çıkış özelliği
increasing, adjustable
Maksimum doğrusalsızlık
±250 µm
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Çalışma prensibi
Endüktif pozisyonlama sistemi
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.