benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Analog çıkış sinyalleri üzerinden sinyal iletimi 4...20 mA (yüksek EMC bağışıklığı)
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 5-kutup
Dış gövde malzemesi
Aluminium and PBT-GF30, Anodize
Ölçüm uzunluğu
600 mm
Arayüz
Analog, akım: V1.1
IO-Link
Analog, akım: 4…20 mA
lineer yükselen/düşen
IO-Link
Analog, akım: 4…20 mA
lineer yükselen/düşen
Çıkış özelliği
lineer yükselen/düşen
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
| BIR 01-0600-K15ALE-000S92 | BIR 01-0200-K15ALE-000S92 | BIR 01-0300-K15ALE-000S92 | |
|
440,18 EUR
Liste fiyatı
|
392,59 EUR
Liste fiyatı
|
404,48 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | Konnektör, M12x1, 5-kutup | Konnektör, M12x1, 5-kutup | Konnektör, M12x1, 5-kutup |
|---|---|---|---|
| Dış gövde malzemesi | Aluminium and PBT-GF30, Anodize | Aluminium and PBT-GF30, Anodize | Aluminium and PBT-GF30, Anodize |
| Ölçüm uzunluğu | 600 mm | 200 mm | 300 mm |
| Arayüz |
Analog, akım: V1.1 IO-Link Analog, akım: 4…20 mA lineer yükselen/düşen |
Analog, akım IO-Link: V1.1 Analog, akım: 4…20 mA lineer yükselen/düşen |
Analog, akım: V1.1 IO-Link Analog, akım: 4…20 mA lineer yükselen/düşen |
| Çıkış özelliği | lineer yükselen/düşen | lineer yükselen/düşen | lineer yükselen/düşen |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP67, Konnektör ile | IP67, Konnektör ile | IP67, Konnektör ile |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Çalışma prensibi | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor