benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
RFID LF Okuyucu (125 kHz)
Product group
LF (125 kHz)
Boyut
25 x 10 x 50 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
Anten tipi
yuvarlak
Communication
Read/Write
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün
BIS00UH
RFID LF Okuyucu (125 kHz)
BIS VL-304-001-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS L-304-S115 | BIS VL-304-001-S4 | |
|
531,65 EUR
Liste fiyatı
|
347,97 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | LF (125 kHz) | LF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Boyut | 25 x 10 x 50 mm | 25 x 10 x 50 mm |
| Montaj | metal içermez (temiz bölge) | metal içermez (temiz bölge) |
| Anten tipi | yuvarlak | yuvarlak |
| Communication | Read/Write | Read/Write |
| Bağlantı | erkek, 8-kutup, 0.50 m, PU | M12x1-erkek, 4-kutup, 0.50 m, PU |
| Dış gövde malzemesi | ABS, GF16, Arayüz alüminyum | ABS, GF16, Arayüz alüminyum |
| Depolama sıcaklığı | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Ortam sıcaklığı | 0...70 °C | 0...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Arayüz | - | RS485 (yalnızca BIS V bağlantısı için) |
| Çalışma voltajı Ub | - | 19.2...28.8 VDC |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor