benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
RFID LF değerlendirme üniteleri (70/455 kHz)
Product group
LF (70/455 kHz)
Arayüz
Profibus DP Slave galvanik olarak izole edilmiş
Desteklenen RFID teknolojileri
LF 70/455 kHz (BIS C )
Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
2
Çalışma voltajı Ub
19.2...28.8 VDC
Alternatif ürün
BIS012E
Çok frekanslı değerlendirme birimleri BIS V
BIS V-6102-019-C101
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS C-6022-028-050-03-ST10 | BIS V-6102-019-C101 | |
|
2.873,19 EUR
Liste fiyatı
|
1.786,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | LF (70/455 kHz) | Multi-Frequency Processor |
|---|---|---|
| Arayüz | Profibus DP Slave galvanik olarak izole edilmiş | - |
| Desteklenen RFID teknolojileri | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı | 2 | 4 |
| Çalışma voltajı Ub | 19.2...28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum, Döküm | Çinko, Döküm |
| Ortam sıcaklığı | 0...60 °C | 0...60 °C |
| IP derecesi | IP65, Konnektör ile | IP65, Konnektör ile |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC Part 15 IC SCT NOM-121-SCT1-2009 KC MIC Özel Radyo Ekipmanları NTBC |
| Bağlantı |
2x dişi, 12-pin erkek, 5-pin |
M12x1-erkek, 5-pin, B-kodlu M12x1-dişi, 5-pin, B-kodlu 7/8"-erkek, 5-pin |
| Arayüz | - | Profibus: DP Slave |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor