Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BIS00C6

BIS L-400-035-001-02-S115

Entegre işlemci ünitesi bulunan LF okuma/yazma kafaları (125 kHz)

Product group
LF (125 kHz)
Çalışma prensibi
Okuma kafası
Boyut
40 x 41 x 120 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
Anten tipi
yuvarlak
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
LF (125 kHz)
Çalışma prensibi
Okuma kafası
Boyut
40 x 41 x 120 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
Anten tipi
yuvarlak
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 8-kutup
Dış gövde malzemesi
PBT
Arayüz
RS422
Çalışma voltajı Ub
19.2...26.4 VDC
Ortam sıcaklığı
0...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin