Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BIS00E8

BIS L-6020-007-050-00-ST15

RFID LF değerlendirme üniteleri (125 kHz)

Product group
LF (125 kHz)
Arayüz
RS232
Desteklenen RFID teknolojileri
LF 125 kHz (BIS L)
Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
2
Çalışma voltajı Ub
19.2...28.8 VDC
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
LF (125 kHz)
Arayüz
RS232
Desteklenen RFID teknolojileri
LF 125 kHz (BIS L)
Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
2
Çalışma voltajı Ub
19.2...28.8 VDC
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Döküm
Ortam sıcaklığı
0...60 °C
IP derecesi
IP65, Konnektör ile
Onay/Uyumluluk
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS
Bağlantı
erkek, 4-pin
erkek, 5-pin
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.