benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
LF aralığı için değerlendirme birimleri (125 kHz)
Product group
LF (125 kHz)
Arayüz
Profibus DP Slave galvanik olarak izole edilmiş
Desteklenen RFID teknolojileri
LF 125 kHz (BIS L)
Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
2
Çalışma voltajı Ub
19.2...28.8 VDC
Alternatif ürün
BIS00T3
Çok frekanslı değerlendirme birimleri BIS V
BIS V-6102-019-C001
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6022-019-050-03-ST14 | BIS V-6102-019-C001 | |
|
2.018,18 EUR
Liste fiyatı
|
1.346,88 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | LF (125 kHz) | Multi-Frequency Processor |
|---|---|---|
| Arayüz | Profibus DP Slave galvanik olarak izole edilmiş | - |
| Desteklenen RFID teknolojileri | LF 125 kHz (BIS L) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı | 2 | 4 |
| Çalışma voltajı Ub | 19.2...28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum, Döküm | Çinko, Döküm |
| Ortam sıcaklığı | 0...60 °C | 0...60 °C |
| IP derecesi | IP65, Konnektör ile | IP65, Konnektör ile |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Bağlantı |
erkek, 5-pin, B-kodlu M12x1-dişi, 5-pin, B-kodlu erkek, 5-pin |
M12x1-erkek, 5-pin, B-kodlu M12x1-dişi, 5-pin, B-kodlu 7/8"-erkek, 5-pin |
| Arayüz | - | Profibus: DP Slave |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor