benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
RFID LF değerlendirme üniteleri (125 kHz)
Product group
LF (125 kHz)
Arayüz
DeviceNet galvanik olarak izole edilmiş
Desteklenen RFID teknolojileri
LF 125 kHz (BIS L)
Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
2
Çalışma voltajı Ub
19.2...28.8 VDC
Alternatif ürün
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6023-025-050-03-ST13 | BIS L-6003-025-050-03-ST12 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Product group | LF (125 kHz) | LF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Arayüz | DeviceNet galvanik olarak izole edilmiş | DeviceNet galvanik olarak izole edilmiş |
| Desteklenen RFID teknolojileri | LF 125 kHz (BIS L) | LF 125 kHz (BIS L) |
| Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı | 2 | 2 |
| Çalışma voltajı Ub | 19.2...28.8 VDC | 19.2...28.8 VDC |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum, Döküm | ABS |
| Ortam sıcaklığı | 0...60 °C | 0...60 °C |
| IP derecesi | IP65, Konnektör ile | IP65, Konnektör ile |
| Onay/Uyumluluk |
CE UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS |
CE UKCA cULus WEEE |
| Bağlantı |
erkek, 5-pin dişi, 5-pin erkek, 5-pin |
erkek, 5-pin dişi, 5-pin erkek, 5-pin |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor