Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BIS00F1

BIS M-6023-025-050-03-ST13

HF aralığı için değerlendirme birimleri (13.56 MHz)

Product group
HF (13.56 MHz)
Arayüz
DeviceNet galvanik olarak izole edilmiş
Desteklenen RFID teknolojileri
HF 13.56 MHz (BIS M)
Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
2
Çalışma voltajı Ub
19.2...28.8 VDC
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
HF (13.56 MHz)
Arayüz
DeviceNet galvanik olarak izole edilmiş
Desteklenen RFID teknolojileri
HF 13.56 MHz (BIS M)
Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
2
Çalışma voltajı Ub
19.2...28.8 VDC
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Döküm
Ortam sıcaklığı
0...60 °C
IP derecesi
IP65, Konnektör ile
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Bağlantı
erkek, 5-pin
dişi, 5-pin
erkek, 5-pin
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.