benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
RFID LF veri bağlayıcısı (70/455 kHz)
Stil 2
M16x1
Anten tipi
yuvarlak
Kablo uzunluğu L
0.20 m
Depolama sıcaklığı
-20...85 °C
Ortam sıcaklığı
0...70 °C
Alternatif ürün
BIS00JE
RFID LF veri bağlayıcısı (70/455 kHz)
BIS C-380-05/06-02
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Durduruldu
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS C-380-05/06-00,2 | BIS C-380-05/06-02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Stil 2 | M16x1 | M16x1 |
|---|---|---|
| Anten tipi | yuvarlak | yuvarlak |
| Kablo uzunluğu L | 0.20 m | 2.00 m |
| Depolama sıcaklığı | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Ortam sıcaklığı | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, ABS-GF16, nikel kaplamalı | Pirinç, ABS-GF16, nikel kaplamalı |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Montaj |
metal içermez (temiz bölge) metalde metalde gömme |
metal içermez (temiz bölge) metalde metalde gömme |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE EAC |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor