benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
RFID HF etiketleri (13.56 MHz)
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
Ø 4 x 22.2 mm
Anten tipi
Manyetik çubuk
UID seri numarası, salt okunur
8 Byte
Hafıza tipi
EEPROM
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün
BIS01F1
RFID HF etiketleri (13.56 MHz)
BIS M-152-22/A
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS M-152-03/A | BIS M-152-22/A | |
|
14,25 EUR
Liste fiyatı
|
13,56 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 4 x 22.2 mm | Ø 4 x 21.7 mm |
| Anten tipi | Manyetik çubuk | Manyetik çubuk |
| UID seri numarası, salt okunur | 8 Byte | 8 Byte |
| Hafıza tipi | EEPROM | EEPROM |
| Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Kullanıcı verileri, okuma / yazma | 112 Byte | 316 Byte |
| Depolama sıcaklığı | -25...85 °C | - |
| Geçici depolama sıcaklığı | 120 °C 1x100 h;-40 °C…90 °C 1x1000 h | - |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Dış gövde malzemesi | Cam, Şeffaf | Cam, Şeffaf |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Montaj | metal içermez (temiz bölge) | metal içermez (temiz bölge) |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor